EX-T 335 roller lever 7H
EX-T4V7H335-11Y-RMS
EX-T4V7H335-11Y-RMS
品番:
103040754
製品詳細
Exゾーン 1 及び 21
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
耐油・ベンジン
位置検出にのみ使用可能
EN50041準拠の固定
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
EX-T4V7H335-11Y-RMS | Schmersal - The DNA of Safety