IFL 4-250-10P-1716
品番:
101090784
- 熱可塑性樹脂性ケース
- DC3ケーブル
- 二重絶縁
- サイドケーブル出力
- 設計 250
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
IFL 4-250-10P-1716 |
部品番号(注文番号) |
101090784 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661048178 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
認証
証明書 |
CCC |
一般データ
規格 |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
ハウジング形状 |
ブロック型 |
取り付け条件(機械式) |
不適切な |
ハウジング 材質 |
樹脂 |
総重量 |
56 g |
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 |
Yes |
ケーブルワイヤーの数 |
3 |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
動作距離 |
4 mm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
2 m |
端子 コネクター |
ケーブル |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.34 mm2 |
ケーブルマントルの材質 |
PVC |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
12 mm |
センサーの幅 |
40 mm |
センサーの高さ |
25 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
II |
電気的データ
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
動作電流 |
200 mA |
スイッチ素子 |
NO接点 |
内蔵式保護回路 |
誘導型干渉保護 極性反転に対する保護 サージ保護 最大ヒューズ定格 |
開閉頻度、約 |
1,000 Hz |
電気的データ - デジタル出力
Voltage drop Ud, maximum |
1.2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0.2 A |
スイッチング 出力 |
PNP型 |
状態表示
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
yellow LED |
Note
Note (General) |
Switches can be mounted adjacent to each other without interference. with 2 screws M3 x 6 for rear mounting maximum screwing depth: 6 mm |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
EC Declaration of conformity
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
Generated on 2024/05/06 20:37