1. M 330
  2. M 330 フォークローラーレベル 4D
M 330 フォークローラーレベル 4D

M 330 フォークローラーレベル 4D

  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
  • 低許容操作速度に適切
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • シリコン無
  • 発電所取付実証済
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • エンドポジションラッチ付
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
  • 90°エンド・ポジション・ラッチ付アクチュエータ・ヘッド
4 製品
M3V4D 330-11Y-M20

M3V4D 330-11Y-M20

アイテムNo. 131165920

ポジションスイッチ

M3V4D 330-11Y-1366

M3V4D 330-11Y-1366

アイテムNo. 133031457

ポジションスイッチ

M3V4D 330-11Y-M20-RMS

M3V4D 330-11Y-M20-RMS

アイテムNo. 131165692

ポジションスイッチ

M3V4D 330-11Y-HV

M3V4D 330-11Y-HV

アイテムNo. 101054455

ポジションスイッチ

4 検索結果