M3V4D 330-11Y-1366
品番:133031457

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 長寿命
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
- 低許容操作速度に適切
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- シリコン無
- 発電所取付実証済
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
- エンドポジションラッチ付
- 360°調整が可能なアクチュエータ
- アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
- 90°エンド・ポジション・ラッチ付アクチュエータ・ヘッド
Your selection: