We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
クッキー / プライバシー
(+81)045-476-5777
ホットライン 午前9:00~午後17:00
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
ログイン
More
M 330 フォークローラーレベル 4D
M 330 fork roller level 4D
M 330 fork roller level 4D
金属製エンクロージャ
長寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
低許容操作速度に適切
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
シリコン無
発電所取付実証済
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
エンドポジションラッチ付
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
90°エンド・ポジション・ラッチ付アクチュエータ・ヘッド
4 製品
ページあたりの製品
フィルター
フィルター
M3V4D 330-11Y-M20
アイテムNo. 131165920
ポジションスイッチ
M3V4D 330-11Y-1366
アイテムNo. 133031457
ポジションスイッチ
M3V4D 330-11Y-M20-RMS
アイテムNo. 131165692
ポジションスイッチ
M3V4D 330-11Y-HV
アイテムNo. 101054455
ポジションスイッチ