M 330 ロッドレバー 10H
M 330 rod lever 10H
M 330 rod lever 10H
金属製エンクロージャ
長寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
低許容操作速度に適切
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
シリコン無
発電所取付実証済
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
EP製円柱
4 製品
ページあたりの製品
フィルター
フィルター
MV10H 330-11Y-G24-1348
アイテムNo. 131179998
ポジションスイッチ
MV10H 330-11Y-M20
アイテムNo. 131168057
ポジションスイッチ
MV10H 330-11Y-M20-1348
アイテムNo. 131159310
ポジションスイッチ
MV10H 330-11Y-M20-1366
アイテムNo. 131174397
ポジションスイッチ