M 610-11-60-1C-III
品番:
101108190
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 長寿命
- はんだ付け、プラグまたはネジ端子
注文データ
Product type description |
M 610-11-60-1C-III |
部品番号(注文番号) |
101108190 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661060613 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000030 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000030 |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
アクチュエーターの材質 |
Glass-fibre, thermoplastic |
レバー材質 |
バネ-鋼 |
総重量 |
5 g |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
1 |
NO接点の数 |
1 |
機械的データ
動作エレメント |
Lever 1C |
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
作動力 |
0.9 N |
Contact opening |
0.3 mm |
排出力、最小 |
0.2 N |
作動速度、最小 |
1 mm/min |
注意(切り替え時間) |
動作速度による切り替え時間 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 |
ケーブル断面積, 最大 |
1.5 mm² |
環境条件
ハウジングの保護等級 |
IP40 |
クリップまたは端子の保護等級 |
IP00 |
使用周囲温度 |
-30 ... +85 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 V |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
汚染度 |
2 |
電気的データ
熱試験電流 |
4 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2.5 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
スイッチ素子 |
Change-over contact with single break |
スイッチ原理 |
セルフクリーニング接点によるスナップアクション |
バウンス時間、最大 |
1.5 ms |
開閉頻度 |
10,000 /h |
切り替え時間、最大 |
10 ms |
接点材質、電気的 |
金めっき銀 |
言語フィルター
データシート
Datasheet (provisional PDF)
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/02/16 0:59