M2R 660-11-K-Y
品番:
101055396
Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
1S | telescopic plunger |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 取り付けフランジなし
- ゴム製ハウジング
- はんだ付された端子とスペード端子
注文データ
Product type description |
M2R 660-11-K-Y |
部品番号(注文番号) |
101055396 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661005331 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
総重量 |
108 g |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
1 |
NO接点の数 |
1 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
3,000,000 操作 |
作動速度、最小 |
1 mm/min |
機械的データ - 電気機械式
配線表示 |
H05VV-F |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.75 mm2 |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
4 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
1 A |
スイッチ原理 |
セルフクリーニング接点によるスナップアクション |
開閉頻度 |
30,000 /h |
接点材質、電気的 |
金めっき銀 |
言語フィルター
データシート
EC Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/09/20 12:18