MDP-8.2/BG-133
品番:101191209

製品詳細
- 非常停止に適合
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
製品タイプの説明MDP-8.2/BG-133
部品番号(注文番号)101191209
EAN(欧州部品番号)4030661459004
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-92-13
ETIM番号、バージョン7.0EC002024
ETIM番号、バージョン6.0EC002024
一般データ
バージョン非常停止用サインプレート(黄)
取り付け条件(機械式)自己粘着性
シールタイプForm seals
筐体材質樹脂
銘板の色黄
シールの色black
総重量3g
一般データ - 仕様
シール素子、追加Yes
機械的データ - 寸法
直径53mm
固定直径22.3mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/18 09:03