MS-AZ/AZM300-B1-1
品番:
103002891
- Aluminium protective plate as a screen
- Threaded heads made of aluminium with M6 thread incl. rubber discs
- For use on glass and plastic doors on machines with high design requirements
注文データ
Product type description |
MS-AZ/AZM300-B1-1 |
部品番号(注文番号) |
103002891 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661427492 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
材質 |
アルミニウム |
製品の色 |
銀 |
総重量 |
100 g |
納入品目
取付材料の納入品目 |
アルミニウム保護板 128 x 36 x 1 mm 1枚 M6ねじ付きØ20 mmのアルミニウムねじヘッド 2個 ゴムディスク 11.2 x 20 x 1 mm 2枚 |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/13 17:06