MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A
MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A
製品タイプの説明: MZM 120 (1)ST2-(2)RE-A |
(1) | |
B | アクチュエーター監視 |
BM | アクチュエータと電磁ロック付きインターロックの複合監視 |
(2) | |
1P2PW2 | 診断出力1回路、PNPタイプ安全出力2回路(組み合わされた診断信号: ガードシステム閉、インターロック起動) |
SD2P | シリアル診断出力及び2 PNP安全出力 |
- アクチュエータ監視
- 取り付けコネクタ M12, 8芯
- マグネットロック
- 扉が閉じられている場合の出力
- 熱可塑性樹脂性ケース
- セーフティスイッチをドアストッパーとして使用する。
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- 非接触・コード化された電子システム
- 様々に調整可能なラッチ
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
- インテリジェント診断機能
- 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
注文データ
注記 (配信容量) |
Not available! |
製品タイプの説明 |
MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A |
部品番号(注文番号) |
101215714 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661419312 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC002593 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC002593 |
認証
|
cULus |
一般データ
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
アクティブ原理 |
誘導型 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
応答時間、最大 |
150 ms |
リスク持続時間、最大 |
150 ms |
総重量 |
150 g |
一般データ - 仕様
マグネットロック |
Yes |
アクチュエーター監視 |
Yes |
ラッチング |
Yes |
短絡検出 |
Yes |
短絡監視 |
Yes |
安全機能 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規定 |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
PFH値 |
4.30 x 10⁻⁹ /h |
ミッションタイム |
20 年 |
安全性評価 - インターロック
パフォーマンスレベル、最大 |
e |
カテゴリー |
4 |
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合 |
3 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
注記(機械的寿命) |
Operations for door weights ≤ 5 kg |
ロック時引抜強度 |
500 N |
ラッチ力、最小 |
30 N |
ラッチ力, 最大 |
80 N |
機械的データ - 電気機械式
注意(センサーチェーンの長) |
ケーブル長とケーブル径により、出力電流による電圧降下が変化します。 |
接続 |
コネクタープラグ M12, 8芯 |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
40 mm |
センサーの幅 |
40 mm |
センサーの高さ |
177.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 IP69K |
使用周囲温度 |
-25 ... +55 °C |
保管および輸送温度 |
-25 ... +85 °C |
相対湿度, 最小 |
30 % |
相対湿度, 最大 |
95 % |
注記 (相対湿度) |
non-condensing non-icing |
耐振動 |
10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
保護等級 |
II |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui |
32 VDC |
定格インパルス耐電圧 Uimp |
0.8 kV |
過電圧カテゴリー |
III |
汚染度 |
3 |
電気的データ
無負荷供給電流 I0, 典型的 |
600 mA |
動作電流 |
50 mA |
準備時間、最大 |
4,000 ms |
開閉頻度、約 |
1 Hz |
電気的ヒューズ定格、最大 |
2 A |
電気的データ - ソレノイド制御
スイッチングのしきい値 |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
マグネット起動時間 |
100 % |
Electrical data - Safety digital inputs
スイッチングのしきい値 |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
24Vの時の消費電流 |
5 mA |
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流(安全出力) |
250 mA |
電圧降下 Ud、最大 |
1 V |
残留電流 lr, 最大 |
0.5 mA |
電気的データ - 診断出力
電圧降下 Ud、最大 |
2 V |
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示) |
Operating condition: LED green Error / functional defect: LED red Supply voltage UB available: LED green |
ピン配列
ピン 1 |
A1 Supply voltage UB |
ピン 2 |
X1 Safety input 1 |
ピン 3 |
A2 GND |
ピン 4 |
Y1 Safety output 1 |
ピン 5 |
OUT Diagnostic output |
ピン 6 |
X2 Safety input 2 |
ピン 7 |
Y2 Safety output 2 |
ピン 8 |
IN Solenoid control |
ピン 9 |
without function |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
アクセサリー
推奨(アクチュエーター) |
MZM 120-B1.1 |
Note
注記 (一般) |
As long as the safety guard remains closed, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Contact arrangement
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/28 10:12