NDAN6
品番:
101169823
製品タイプの説明: NDA6N(1)(2) |
(1) | |
なし | つまみの色:グレー |
WS | つまみの色: 白 |
(2) | |
なし | ポテンショメーター軸のロングコネクションバージョン |
/NM | ポテンショメーター軸のショートコネクションバージョン |
/HO | ポテンショメーター軸の特殊な取り付け |
/250° | ポテンショメーターホルダーを250度で停止させた場合 |
-2929 | 顧客仕様のポテンショメーター用特殊マウント |
/NM/EWS.N | ショートコネクションバージョンのポテンショメータ軸 および ポテンショメーター駆動のトグルの代わりのセレクタースイッチトグル |
PC/EWS.N | ポテンショメーター駆動のトグルの代わりのセレクタースイッチトグル |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 回転モーター 該当 ポテンシオメーター
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
Product type description |
NDAN6 |
部品番号(注文番号) |
101169823 |
EAN(欧州部品番号) |
4250116200405 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000222 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000222 |
認証
|
cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
回転式ポテンショメーター |
Design |
リミットストップなし |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
Sealing type |
Membrane Lip gaskets |
フロントリングの材質 |
ABS、クロームメッキ |
ポテンショメーターソケットの材質 |
真鍮, ニッケルめっき / ステンレス鋼 |
ロータリーボタンの材質 |
ABS |
動作エレメントの色 |
黒 |
フロントリングの色 |
銀 |
回転ボタンの色 |
灰 |
総重量 |
50 g |
一般データ - 仕様
取り付けフランジ |
Yes |
完全絶縁 |
Yes |
機械的データ
取り付け |
取り付けフランジ |
ねじの締付トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 寸法
高さ |
26 mm |
取付の深さ |
50 mm |
回転ボタンの直径 |
26 mm |
フロントリングの直径 |
44.5 mm |
固定直径 |
22.3 mm |
Bore of the potentiometer socket |
30 … 40 mm |
シャフトの直径、最大 |
6 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1.5 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
間隔 |
50 x 60 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 IP69K |
使用周囲温度 |
+0 ... +80 °C |
耐衝撃 |
30 g / 18 ms |
耐振動 |
20 g / 10 ... 150 Hz |
納入品目
納入時同梱 |
The potentiometers are not included in delivery and must be ordered from the manufacturers concerned. |
Note
Note (General) |
For mounting the potentiometer, a central-hole fastening and two different fastenings with three holes are provided. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 4, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 4, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/07/06 12:52