NDTRT/700D
品番:
101189548
製品タイプの説明: |
- |
(1) |
(2) | |
- | 黒 |
SW | 灰 |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | 灰 |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | 黒 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
Product type description |
NDTRT/700D |
部品番号(注文番号) |
101189548 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661467610 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
認証
証明書 |
BG cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
Pushbutton |
Design |
Tactile |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
Sealing type |
Membrane Lip gaskets |
操作部分の材質 |
ABS |
フロントリングの材質 |
ABS、クロームメッキ |
動作エレメントの色 |
赤 |
フロントリングの色 |
銀 |
ベローズの色 |
白 |
総重量 |
25 g |
一般データ - 仕様
取り付けフランジ |
Yes |
|
調査可能 |
Yes |
|
完全絶縁 |
Yes |
|
|
3 |
機械的データ
ロック解除 |
なし |
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
作動ストローク |
5 mm |
作動力, 約 |
1.5 N |
取り付け |
取り付けフランジ EFM |
ねじの締付トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 寸法
高さ |
11 mm |
アクチュエーターヘッドの直径 |
44.5 mm |
Mounting diameter |
22.3 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1.5 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
間隔 |
50 x 50 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 150 Hz (0.5 mm / 5 g) |
耐衝撃 |
50 g |
電気的データ
開閉頻度 |
1,000 /h |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/11 3:01