PS116-T11-L200-N200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 ローラーレバー N200
PS116-T11-L200-N200
PS116-T11-L200-N200
品番:
103047776
製品詳細
接続ケーブル 下部, 2 m
熱可塑性樹脂性ケース
2 mm毎の長さ調整
アクチュエータは15°調整可
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号