1. PS116
  2. PS116 ローラーレバー N200
PS116 ローラーレバー N200

PS116 ローラーレバー N200

  • Thermoplastic enclosure
  • With plastic roller
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
17 製品
PS116-T11-LR200-N200

PS116-T11-LR200-N200

アイテムNo. 103006580

ポジションスイッチ

PS116-T11-L200-N200

PS116-T11-L200-N200

アイテムNo. 103047776

PS116-T11-STR-N200

PS116-T11-STR-N200

アイテムNo. 103047777

PS116-T12-L200-N200

PS116-T12-L200-N200

アイテムNo. 103006650

ポジションスイッチ

PS116-T12-LR200-N200

PS116-T12-LR200-N200

アイテムNo. 103006596

ポジションスイッチ

PS116-Z11-L200-N200

PS116-Z11-L200-N200

アイテムNo. 103006646

ポジションスイッチ

PS116-Z11-LR200-N200

PS116-Z11-LR200-N200

アイテムNo. 103006579

ポジションスイッチ

PS116-Z11-ST-N200

PS116-Z11-ST-N200

アイテムNo. 103006661

ポジションスイッチ

PS116-Z11-STR-N200

PS116-Z11-STR-N200

アイテムNo. 103006625

ポジションスイッチ

PS116-Z12-LR200-N200

PS116-Z12-LR200-N200

アイテムNo. 103006595

ポジションスイッチ

PS116-Z12-ST-N200

PS116-Z12-ST-N200

アイテムNo. 103010921

ポジションスイッチ

PS116-Z12-L200-N200

PS116-Z12-L200-N200

アイテムNo. 103008748

ポジションスイッチ

PS116-T21-ST-N200

PS116-T21-ST-N200

アイテムNo. 103010067

ポジションスイッチ

PS116-T20-ST-N200

PS116-T20-ST-N200

アイテムNo. 103010065

ポジションスイッチ

PS116-T20-L200-N200

PS116-T20-L200-N200

アイテムNo. 103034828

ポジションスイッチ

PS116-T11-ST-N200

PS116-T11-ST-N200

アイテムNo. 103011367

ポジションスイッチ

PS116-T02-ST-N200

PS116-T02-ST-N200

アイテムNo. 103032927

ポジションスイッチ

17 検索結果