PS116 ローラーレバー N200
PS116-Z12-LR200-N200
PS116-Z12-LR200-N200
品番:
103006595
製品詳細
接続ケーブル 右, 2 m
スナップアクション 1 NO接点 / 2 NC接点
熱可塑性樹脂性ケース
2 mm毎の長さ調整
アクチュエータは15°調整可
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS116-Z12-LR200-N200 | Schmersal - The DNA of Safety