PS226
PS226 plunger S200
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 2 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- Tappet width Ø 8.6 mm
- LED version available
PS226 roller plunger R200
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
- EN 50047による設計
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- LED仕様可
PS226 roller punger R201
- with stainless steel roll
- Design to EN 50047
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- LED version available
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- cable entry 2 x M20 x 1,5
PS226 offset roller lever K200
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
- EN 50047による設計
- LED仕様可
PS226 offset roller lever K201
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
- EN 50047による設計
- LED仕様可
PS226 offset roller lever K210
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
- EN 50047による設計
- LED仕様可
PS226 roller lever H200
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
- EN 50047による設計
- LED仕様可
PS226 roller lever N200
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
- EN 50047による設計
- アクチュエータは15°調整可
- 2 mm毎の長さ調整
- LED仕様可
PS226 rod lever J200
- 位置検出にのみ使用可能
- アクチュエータは15°調整可
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
- EN 50047による設計
- LED仕様可
PS226 rod lever J203
- EN 50047による設計
- LED仕様可
- 位置検出にのみ使用可能
- アクチュエータは15°調整可
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
PS226 angle roller lever K230
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
- EN 50047による設計
- 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
- LED仕様可
PS226 angle roller lever K240
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
- EN 50047による設計
- LED仕様可
PS226 angle roller lever K250
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
- EN 50047による設計
- 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
- LED仕様可