1. ポジションスイッチ
  2. PS315

PS315

PS315 plunger S200

PS315 plunger S200

  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
  • •Plastic actuating element
カテゴリーへ
PS315 plunger S300

PS315 plunger S300

  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
  • •Plastic actuating element
カテゴリーへ
PS315 roller plunger R300

PS315 roller plunger R300

  • •金属製エンクロージャ
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •EN 50041による設計
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS315 roller plunger R301

PS315 roller plunger R301

  • •金属製エンクロージャ
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •EN 50041による設計
  • •LED仕様可
  • •ステンレスロール付
カテゴリーへ
PS315 roller plunger R302

PS315 roller plunger R302

  • •with brass roller
  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
カテゴリーへ
PS315 offset roller lever K360

PS315 offset roller lever K360

  • •金属製エンクロージャ
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •EN 50041による設計
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS315 offset roller lever K370

PS315 offset roller lever K370

  • •金属製エンクロージャ
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •EN 50041による設計
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS315 roller lever H300

PS315 roller lever H300

  • •金属製エンクロージャ
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •EN 50041による設計
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS315 roller lever H301

PS315 roller lever H301

  • •金属製エンクロージャ
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •EN 50041による設計
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS315 roller lever H302

PS315 roller lever H302

  • •with brass roller
  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
カテゴリーへ
PS315 roller lever H311

PS315 roller lever H311

  • •金属製エンクロージャ
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •EN 50041による設計
  • •LED仕様可
  • •ステンレスロール付
カテゴリーへ
PS315 Rollenschwenkhebel H310

PS315 Rollenschwenkhebel H310

  • •金属製エンクロージャ
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •EN 50041による設計
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS315 roller lever H312

PS315 roller lever H312

  • •with brass roller
  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
カテゴリーへ
PS315 roller lever H330

PS315 roller lever H330

  • •金属製エンクロージャ
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •EN 50041による設計
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS315 roller lever N300

PS315 roller lever N300

  • •金属製エンクロージャ
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •EN 50041による設計
  • •アクチュエータは15°調整可
  • •2 mm毎の長さ調整
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS315 roller lever N301

PS315 roller lever N301

  • •金属製エンクロージャ
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •EN 50041による設計
  • •アクチュエータは15°調整可
  • •2 mm毎の長さ調整
  • •LED仕様可
  • •ステンレスロール付
カテゴリーへ
PS315 roller lever N302

PS315 roller lever N302

  • •with brass roller
  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •LED version available
カテゴリーへ
PS315 roller lever N306

PS315 roller lever N306

  • •直径50mmのゴムローラー付き
  • •金属製エンクロージャ
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •EN 50041による設計
  • •アクチュエータは15°調整可
  • •2 mm毎の長さ調整
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS315 rod lever J300

PS315 rod lever J300

  • •金属製エンクロージャ
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •EN 50041による設計
  • •位置検出にのみ使用可能
  • •アクチュエータは15°調整可
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS315 rod lever J301

PS315 rod lever J301

  • •金属製エンクロージャ
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •EN 50041による設計
  • •位置検出にのみ使用可能
  • •アクチュエータは15°調整可
  • •LED仕様可
  • •ステンレス棒付き
カテゴリーへ
PS315 Spring rod F230

PS315 Spring rod F230

  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50041による設計
  • •位置検出にのみ使用可能
  • •LED仕様可
  • •スプリングロッド
カテゴリーへ
PS315 spring rod F231

PS315 spring rod F231

  • •金属製エンクロージャ
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •EN 50041による設計
  • •位置検出にのみ使用可能
  • •LED仕様可
  • •スプリングロッドステンレス製
カテゴリーへ