PS315
PS315 roller lever N301
PS315 roller lever N301
金属製エンクロージャ
制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
EN 50041による設計
アクチュエータは15°調整可
2 mm毎の長さ調整
LED仕様可
ステンレスロール付
1 製品
ページあたりの製品
PS315-Z02-N301
アイテムNo. 103035504
ポジションスイッチ