PWR-1M
品番:
101209127
注文データ
Product type description |
PWR-1M |
部品番号(注文番号) |
101209127 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661446714 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
一般データ
材質 |
Steel cable plastic coated |
製品の色 |
Red (semi-transparent) |
総重量 |
52 g |
機械的データ - 寸法
鉄心の直径 |
3 mm |
プルワイヤーの長さ |
1 m |
プルワイヤーの直径 |
5 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/14 18:29