RS655-Z22-G024 | Schmersal - The DNA of Safety
More
RS655
RS655-Z22-G024
RS655-Z22-G024
品番:
153031614
製品詳細
金属製エンクロージャ
ワイヤーの引張り・切断検出
保護構造 IP66, IP67
中央接続端子
機械式スイッチテンションインジケーター
両面操作/最大2 x 100 mのワイヤー
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号