1. ワイヤロープ式非常停止スイッチ
  2. RS655
RS655

RS655

  • 金属製エンクロージャ
  • ワイヤーの引張り・切断検出
  • 保護構造 IP66, IP67
  • 中央接続端子
  • 機械式スイッチテンションインジケーター
  • 両面操作/最大2 x 100 mのワイヤー
5 製品
RS655-Z22

RS655-Z22

アイテムNo. 153031612

ワイヤーロープ式非常停止スイッチ

RS655-Z22-G024

RS655-Z22-G024

アイテムNo. 153031614

ワイヤーロープ式非常停止スイッチ

RS655-Z22-G115

RS655-Z22-G115

アイテムNo. 153031644

ワイヤーロープ式非常停止スイッチ

RS655-Z22-G230

RS655-Z22-G230

アイテムNo. 153031616

ワイヤーロープ式非常停止スイッチ

RS655-Z22-DS

RS655-Z22-DS

アイテムNo. 153031618

ワイヤーロープ式非常停止スイッチ

5 検索結果

システムコンポーネント