RS655-Z22-G115
品番:153031644

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- ワイヤーの引張り・切断検出
- 保護構造 IP66, IP67
- 中央接続端子
- 機械式スイッチテンションインジケーター
- 両面操作/最大2 x 100 mのワイヤー
注文データ
製品タイプの説明RS655-Z22-G115
部品番号(注文番号)153031644
EAN(欧州部品番号)4030661532936
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002033
ETIM番号、バージョン6.0EC002033
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
筐体材質ねずみ鋳鉄, 塗装
ハウジングカバーの材質ねずみ鋳鉄, 塗装
ワイヤー長、最大100m
総重量6,200g
一般データ - 仕様
表示灯Yes
補助接点数2
安全接点数2
信号灯の数1
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点100,000操作
機械的データ
動作エレメントローラーレバー N300
機械寿命, 最小100,000操作
アクチュエータ方向Each time 75° right-hand side and left-hand side rotation
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口2 x M25 x 1.5
接続スプリングプーリー接続
ケーブル断面積、最小0.5 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大2.5 mm², 撚線
環境条件
保護等級IPIP66IP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
保護等級I
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui300 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
汚染度3
電気的データ
熱試験電流6A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-153A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-133A
スイッチ原理スナップアクション
接点材質、電気的銀
状態表示
表示灯の色赤
注記 (LED切り替え状態表示)Supply voltage UB: 115 VAC
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ワイヤーロープ式非常停止スイッチ
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/24 13:57