schmersal_s_icon.png

RST21S1

品番: 101195364

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
製品タイプの説明:

-
(1)DT(8)(2)押しボタン
(1)DM(2)防塵用ダイヤフラム付き押しボタン
(1)DL(8)(2)照光式押しボタン
(1)DLM(2)防塵用ダイヤフラム付き照光式押しボタン
(1)ML(2)フラットカラーのインジケーターライト
(1)MLH(2)ハイカラーの表示灯
(1)DP(3)(8)(2)ラッチなしのキノコ型インパクトボタン
(1)DTP(3)(8)(2)ラッチなしのキノコ型インパクトボタン(Nプログラムのみ)
(1)DLP(3)(8)(2)照光式キノコ型押しボタンが点灯、ラッチなし(Nプログラムのみ)
(1)DRR(3)(8)(2)ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、ターンプルリリース方式(Nシリーズはプルリリースタイプのみ)
(1)DRZ(3)(8)(2)ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、プルリリース方式
(1)WS21(4)(5)2つの位置を持つセレクタースイッチ:
(1)WT21(4)(5) 1つのモーメンタリーポジションを持つセレクタースイッチ
(1)WS32(4)(5) 3つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ
(1)WT32(4)(5) 2つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ
(1)WST32(4)(5) セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ
(1)WTS32(4)(5)セレクタースイッチ:ラッチ、スイッチング
(1)SS21S(4)(5) 2つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ
(1)ST21S(4)(5)1つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ
(1)SS32S(4)(5)3つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ
(1)ST32S(4)(5) 左右2つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ
(1)SST32S(4)(5) キー操作セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ
(1)STS32S(4)(5) キー操作セレクタースイッチ:ラッチ, スイッチング
Bブランキングプラグ

(1)
-コマンド機器及び表示灯:
E"E"シリーズ
N"N"シリーズ
R"R"シリーズ

(2)
-
SW

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)
-つまみの長さ(mm):
なし短いつまみ
.1長いつまみ

(5)
-

(6)
-キー抜け位置 (3ノッチ型):
1左位置
2中間位置
3右位置

(7)
-キー抜け位置 (2ノッチ型):
1左位置
2右位置

(8)
-
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

注文データ

Product type description

RST21S1

部品番号(注文番号)

101195364

EAN(欧州部品番号)

4030661487120

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-06

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-24-04

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-04

ETIM番号、バージョン7.0

EC001487

ETIM番号、バージョン6.0

EC001487

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

バージョン

キー付きセレクタースイッチ - 前面取付

取り付け条件(機械式)

任意に

Sealing type

Membrane

Lip gaskets

Form seals

シリンダーロックの材質

フロントリングの材質

アルミニウム

シリンダー錠の色

フロントリングの色

総重量

100 g

一般データ - 仕様

調査可能

Yes

完全絶縁

Yes

タッチ位置の数

2

プランジャーの数

1

機械的データ

ロック解除

回転式ラッチ解除

キー抜け位置

ポジション0

タッチポジション

機械的寿命、最小

300,000 操作

スイッチ 角度, 右

55 °

取り付け

取り付けフランジ EFM

ねじの締付トルク

0.6 Nm

機械的データ - 寸法

総直径

39.5 mm

フロントリングの直径

39.5 mm

シリンダ一ロックの直径

22 mm

固定直径

22.3 mm

キーが挿入された高さ

58 mm

前面パネルの厚さ、最小 {mm}

1 mm

前面パネルの厚さ、最大

6 mm

間隔

50 x 60 mm

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度

+0 ... +75 °C

耐衝撃

30 g / 18 ms

耐振動

20 g / 10 ... 150 Hz

納入品目

納入時同梱

2x キー

Note

Note (General)

Special closure on request

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Diagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/07/16 9:01