SET SL 300-2500
品番:
101097820
- 堅牢な設計
- 2 接点
- 接着機、板張り機などで後付取り付けが可
- 様々な長さで納入可
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
SET SL 300-2500 |
部品番号(注文番号) |
101097820 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661268989 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Note (Ordering data) |
Note: The position switch with safety function is not included in delivery. The following variants can be selected: 1 NO/1 NC T3K 335-11Z-U90 - metal enclosure T3K 336-11Z-U90 - thermoplastic enclosure |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
ラッチングの材質 |
ガラス繊維、熱可塑性樹脂性 |
プロファイルストリップの材質 |
アルミニウム |
側板材質 |
アルミニウム |
総重量 |
14,800 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
100 mm |
高さ |
260 mm |
長さ (L1) |
2,500 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
電気的データ
スイッチ素子 |
スイッチの説明を参照 |
スイッチ原理 |
スイッチの説明を参照 |
納入品目
納入時同梱 |
フラッププロファイル ラッチング |
取付材料の納入品目 |
サポートプロファイル サイドプレート |
言語フィルター
データシート
Mounting and wiring instructions
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/09/20 3:51