SHG

SHG

  • 金属製エンクロージャ
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • 長寿命
製品タイプの説明:

SHG(1)/(2)


(1)
01頭部を前に配置
02頭部を左に配置
03頭部を右に配置
04頭部を後に配置

(2)
103/901 NC 接点 / 1 NO 接点 スローアクション
220/1102 NC 接点 スローアクション
92/901 NC 接点 / 1 NO 接点 スナップアクション
注意すべてのバリエーションを提供できるわけではありません。製品の部品名の変換に使用可能な型式記号。
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

安全接点数

SHG01.103/90

品番 101009662

Trapped key system

製品へ

SHG01.220/110

品番 101023557

Trapped key system

製品へ

SHG01.92/90

品番 101020900

Trapped key system

製品へ



システムコンポーネント

BO
BO

  • 最小動作半径400mm
  • ストレート型アクチュエータ

BOF/HIS.1
BOF/HIS.1

  • 最小動作半径400mm
  • 可動式アクチュエータ

BOF/HIS.2
BOF/HIS.2

  • 最小動作半径400mm
  • 可動式アクチュエータ

BOR
BOR

  • 最小動作半径350mm
  • ストレート型アクチュエータ

BOW
BOW

  • 最小動作半径400mm
  • アングルのついたアクチュエータ

BOWR
BOWR

  • 最小動作半径350mm
  • アングルのついたアクチュエータ