SHGV/ESS21S2/101/103
製品タイプの説明: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
(1) | |
なし | 標準ロックシステム |
Z | セントラルロックシステム |
(2) | |
なし | 標準 銀 |
/SR | 色付き キー ヘッド |
(3) | |
xxx | キー番号 100 ... 999 |
(4) | |
oo/oo | キーグリップの色>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>したがって、すべての色の組み合わせが可能です。 |
(5) | |
103 | 1 NC 接点 / 1 NO 接点 |
- Use in applications without dangerous run-on movements resp. run-on movements less than the key transfer time
- HS locking system-compatible versions possible
- Key switch including mounting flange and contact element
注文データ
Product type description |
SHGV/ESS21S2/101/103 |
部品番号(注文番号) |
101205798 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661493800 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
認証
証明書 |
TÜV cULus CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
キー付きセレクタースイッチ - 前面取付 |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
Sealing type |
Membrane Lip gaskets Form seals |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
シリンダーロックの材質 |
鋼 |
フロントリングの材質 |
アルミニウム |
シリンダー錠の色 |
銀 |
接点ブロックの色 |
黒 |
フロントリングの色 |
銀 |
キーヘッドの色 |
銀 |
総重量 |
136 g |
一般データ - 仕様
ラッチング |
Yes |
完全絶縁 |
Yes |
補助接点数 |
1 |
プランジャーの数 |
1 |
スイッチ位置の数 |
2 |
機械的データ
ロック解除 |
回転式ラッチ解除 |
キー抜け位置 |
ポジションI 90° |
ラッチング ポジション |
右 |
機械的寿命、最小 |
100,000 操作 |
取り付け |
取り付けフランジ |
ねじの締付トルク |
0.6 Nm |
キー番号 |
101 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.5 mm², 単線 0.5 mm², 撚線 |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm², 単線 2.5 mm², 撚線 |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
クリップの締付トルク |
1 Nm |
機械的データ - 寸法
長さ×幅×高さ |
キー(および接点ブロック)を含む高さ:60 mm(119 mm) |
フロントリングの直径 |
29.5 mm |
シリンダ一ロックの直径 |
22 mm |
Mounting diameter |
22.3 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
間隔 |
40 x 50 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
スイッチルームの保護等級 |
IP40 |
クリップまたは端子の保護等級 |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
耐衝撃 |
110 g / 4 ms |
耐振動 |
耐振動: 20 g/10 ~ 200 Hz |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
400 V |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
8 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
5 A |
低電圧に適しています |
≥ 5 V / ≥ 3.2 mA |
スイッチ素子 |
NC 接点、NO 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
バウンス時間、最大 |
5 ms |
開閉頻度 |
5 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
CCC certification
TÜV certification
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/06 23:24