SRB301HC/T-230V
- 3 安全出力, STOP 0
- 1 補助出力
- 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合 と セーフティマット
注文データ
交換品番号 |
101193479 |
Product type description |
SRB301HC/T-230V |
部品番号(注文番号) |
101190595 |
EAN(欧州部品番号) |
4250116202348 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
注意 |
Discontinued product |
認証
証明書 |
TÜV cULus CCC TILVA |
一般データ
規格 |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
環境ストレス |
EN 60068-2-78 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き |
総重量 |
300 g |
一般データ - 仕様
電子ヒューズ |
Yes |
断線検出 |
Yes |
短絡監視 |
Yes |
脱着式端子台 |
Yes |
スタート入力 |
Yes |
バックチェック回路 |
Yes |
自動リセット機能 |
Yes |
地絡検出 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
補助接点数 |
1 |
LEDの数 |
4 |
NC接点の数 |
2 |
安全接点数 |
3 |
安全性評価
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
停止カテゴリー |
0 |
安全性評価 - リレー出力
Performance Level, stop 0, up to |
e |
カテゴリー、Stop 0 |
4 |
診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0 |
≥ 99 % |
FH値 Stop 0 |
2.00 x 10⁻⁸ /h |
安全性整合性レベル(SIL)、Stop 0 |
3 |
Mission time |
20 年 |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
取り付け |
EN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け |
機械的データ - 電気機械式
配線表示 |
IEC/EN 60947-1 |
端子 コネクター |
単線 / 撚線 ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.25 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
クリップの締付トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 寸法
幅 |
45 mm |
高さ |
100 mm |
深さ |
121 mm |
環境条件
ハウジングの保護等級 |
IP40 |
取付領域の保護等級 |
IP54 |
クリップまたは端子の保護等級 |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度 |
2 |
電気的データ
周波数範囲 |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Rated operating voltage |
48 ... 240 VAC |
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小 |
48 VAC |
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大 |
240 VAC |
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小 |
48 VAC |
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大 |
240 VAC |
消費電力 |
2 W |
消費電力 |
5.1 VA |
接点抵抗, 最大 |
0.1 Ω |
注意(接点抵抗) |
新しい状態で |
停電時の遮断遅延、通常 |
80 ms |
「非常停止」時の遮断遅延、通常 |
20 ms |
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常 |
100 ms |
リセット時の立ち上がり遅延、通常 |
20 ms |
接点材質、電気的 |
AgSn0. セルフクリーニング, 強制ガイド式 |
電気的データ - 安全リレー出力
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大 |
40 Ω |
電気的データ - デジタル出力
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0.1 A |
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
状態表示
Indicated operating states |
Position relay K2 Position relay K1 |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
ガードシステム 非常停止ボタン ワイヤーロープ式非常停止スイッチ セーフティマット |
Note
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
回路例
Note (Wiring diagram) |
The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts. The control recognises cross-short, cable break and earth leakages in the monitoring circuit. 2 channel control shown for a guard-door monitor with two contacts, of which at least one contact has positive break, with external reset button (R). (H2) = Feedback circuit |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
TÜV certification
TILVA-Certificate
UL Certificate
UKCA Declaration of Conformity
Wiring example (electr. wiring)
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Symbol (technical standard)
Wiring example
103007672 SRB-E-301ST
- STOP 0 機能
- 1 oder 2チャンネルコントロール
- リセットボタン / 自動リセット
- 1 補助接点
- 3 安全出力
103015923 ML30.241-70
- 1-phase DIN rail power supplies
- AC 100-240V Wide-range input
- DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Efficiency up to 89,4%
- Width only 22,5mm
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SRB301HC/T-24V SRB301HC/T-24V-(V.2) SRB301HC/T-230V |
Beschreibung des Bauteils: | Relais-Sicherheitskombination für Not-Halt-Schaltungen, Schutztürüberwachungen und Schaltmatten |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13849-1: 2015 EN ISO 13849-2: 2012 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5158.02/22 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 5. Oktober 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/10 8:53