1. T.C 236 左側モデル
  2. T.C 236 左側モデル
T.C 236 左側モデル

T.C 236 左側モデル

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 耐油・ベンジン
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
8 製品
T3C 236-02Z-M20

T3C 236-02Z-M20

アイテムNo. 151164466

フラップセーフティスイッチ

T3C 236-11Z-M20

T3C 236-11Z-M20

アイテムNo. 151162012

フラップセーフティスイッチ

T3C 236-02Z-ST

T3C 236-02Z-ST

アイテムNo. 151199528

フラップセーフティスイッチ

T3C 236-11Z-ST

T3C 236-11Z-ST

アイテムNo. 151212224

フラップセーフティスイッチ

T3C 236-01Z

T3C 236-01Z

アイテムNo. 151108659

T3C 236-02Z-2299

T3C 236-02Z-2299

アイテムNo. 151146805

T3C 236-11Z-2299

T3C 236-11Z-2299

アイテムNo. 151146804

T3C 236-11Z-M20-2125

T3C 236-11Z-M20-2125

アイテムNo. 151170368

8 検索結果