TFH 232-20HD
製品タイプの説明: (1)F(2) 232-(3)-(4) |
(1) | |
T | スローアクション |
Z | スナップアクション |
(2) | |
なし | 保護シールドなし |
H | 保護シールド付き |
(3) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
20 | 2 NO 接点 |
22 | 2 NO 接点 / 2 NC 接点 |
04 | 4 NC接点 |
40 | 4 NO 接点 |
(4) | |
HD | 圧力点による位相作動 |
F | スタート/ストップ機能付き |
- 2 接点
- プレッシャポイント付三相動作
- 広口の保護カバー
- セーフティ・フットスイッチとしても可能
- 低いペダル操作位置
- ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 高度の安定性
- 金属製エンクロージャ
- シングル・ペダル・タイプ
注文データ
Product type description |
TFH 232-20HD |
部品番号(注文番号) |
151182013 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661529097 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
認証
証明書 |
cULus CCC |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
ハウジング材質コーティング材 |
パウダーコーティング |
カバーの材質 |
アルミニウム |
ペダルの材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
保護シールドの材質 |
アルミニウム |
ハウジングの色 |
RAL 9006(白色アルミニウム) |
総重量 |
2,005 g |
一般データ - 仕様
保護シールド |
Yes |
スタッガー接点 |
Yes |
調査可能 |
Yes |
NO接点の数 |
2 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積, 最大 |
1 x 2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
幅 |
170 mm |
高さ |
189 mm |
深さ |
274 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
スイッチ素子 |
NO接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
Note
Note (General) |
The pressure point can only be ordered for 2 NO or 4 NO contacts per pedal and is only available with slow action (T). For each contact specification, the pressure point must be specified individually., e.g. TFH 232-11hd or T2FH 232-11hd/11hd |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
CCC certification
UL Certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Diagram
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, August 17, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, October 6, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/13 9:01