TFH 232-22UEDR
品番:
151192630
製品タイプの説明: TFH 232(1) |
(1) | |
11UEDR | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
22UEDR | 2 NO 接点 / 2 NC 接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 広口の保護カバー
- 低いペダル操作位置
- 高度の安定性
注文データ
Product type description |
TFH 232-22UEDR |
部品番号(注文番号) |
151192630 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661529189 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
認証
証明書 |
cULus CCC |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
ハウジング材質コーティング材 |
パウダーコーティング |
カバーの材質 |
アルミニウム |
ペダルの材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
保護シールドの材質 |
アルミニウム |
製品の色 |
RAL 9006 |
総重量 |
2,150 g |
一般データ - 仕様
緊急オフに適しています |
Yes |
調査可能 |
Yes |
ラッチング |
Yes |
NC接点の数 |
2 |
NO接点の数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
100,000 操作 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
幅 |
170 mm |
高さ |
189 mm |
深さ |
274 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
相対湿度, 最小 |
30 % |
相対湿度, 最大 |
95 % |
Note (Relative humidity) |
non-condensing non-icing |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 150 Hz, 振幅 0.35 mm / 5 g |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
Overvoltage category |
III |
VDE 0100に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
1,000 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
開閉頻度 |
3,600 /h |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
CCC certification
UL Certificate
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Diagram
Operating principle
Product in the environment (application)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/13 22:28