TK 256-02Z-M20
品番:
101169394
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- EN50047準拠の固定
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- 耐油・ベンジン
- アクチュエータの幅広い選択肢
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
注文データ
Product type description |
TK 256-02Z-M20 |
部品番号(注文番号) |
101169394 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661295626 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
認証
|
cULus CCC UKCA |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング形状 |
標準構造設計 |
DIN EN 50047に準拠したアクチュエーター型 |
e |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化 |
総重量 |
80 g |
一般データ - 仕様
安全機能 |
Yes |
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
20,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
オフセットローラーレバー |
機械的寿命、最小 |
20,000,000 操作 |
作動力、最小 |
9 N |
強制開離力、最小 |
19 N |
作動速度、最小 |
240 mm/min |
作動速度, 最大 |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis |
注意バウンス時間 |
動作速度によるバウンス時間 |
注意(切り替え時間) |
動作速度による切り替え時間 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
31 mm |
センサーの幅 |
58 mm |
センサーの高さ |
82.1 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
1,000 A |
使用カテゴリー AC-15 |
240 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
スイッチ素子 |
NC接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
開閉頻度 |
5,000 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
CCC certification
UL Certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 20, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/09/19 8:51