TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
品番:
101160100
製品タイプの説明: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
20 | 2 NO 接点 |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) | |
UE | オーバーラップ接点付き |
(4) | |
R | ラッチ機能付き |
(5) | |
S | キーによる解除(カバー赤) |
(6) | |
なし | 予圧力 220 N * |
-1572 | 予圧力 60 N * |
-1573 | 予圧力 35 N * |
* 解放経路と力については、「操作と取り付け」を参照してください。 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 金属製エンクロージャ
- 単側操作/最大25 mのワイヤー
注文データ
Product type description |
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20 |
部品番号(注文番号) |
101160100 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661188836 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000030 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000030 |
認証
|
cULus CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
軽金属合金, 塗装仕上げ |
カバーの材質 |
鋼 |
総重量 |
720 g |
一般データ - 仕様
ラッチング |
Yes |
NC接点の数 |
2 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
30,000 操作 |
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大 |
0.6 Nm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
2 x M20 x 1,5 |
ケーブル断面積, 最大 |
4 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
Tightening torque of electrical connection |
1.7 Nm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
使用周囲温度 |
-30 ... +90 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
400 V |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
定格動作電圧 |
380 VAC |
動作電流 |
4,000 mA |
スイッチ原理 |
スローアクションのオーバーラップ接点 |
開閉頻度 |
3,600 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
CCC certification
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Assembly example
ID: ktq44m01
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/07/03 10:20