ULS-ST2
品番:
101207765
- 2放射線ライトグリッド仕様
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
ULS-ST2 |
部品番号(注文番号) |
101207765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
一般データ
バージョン |
2光軸のライトグリッドのバージョン |
ハウジング 材質 |
金属フィルム |
総重量 |
1,000 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
146 mm |
高さ |
1,000 mm |
深さ |
130 mm |
付属品
推奨(製品の組み合わせ) |
SLG 420 SLG 220 SLG 425I |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/14 10:23