Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Heavy-duty positieschakelaars
  2. 035

035

035 Roldraaihefboom 2L

035 Roldraaihefboom 2L

  • •metaalbehuizing
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (basistoestel)
  • •schakelas met kogellager voorzien
  • •3 kabelingang M 20 x 1.5
  • •Afdichtingsgraad IP67
  • •Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
Naar de categorie