Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Positie- en eindschakelaars
  2. Heavy-duty positieschakelaars

Heavy-duty positieschakelaars

HDS

HDS

  • •Platformconcept met verschillende functionele componenten
  • •Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Instelling van het schakelpunt
  • •Symmetrie door getande, centraal geplaatste as
  • •Centrale aansluitklem
  • •Grote keuze in bedieningselementen
Naar de categorie
035

035

  • •metaalbehuizing
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (basistoestel)
  • •schakelas met kogellager voorzien
  • •3 kabelingang M 20 x 1.5
  • •Afdichtingsgraad IP67
  • •Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
Naar de categorie
064

064

  • •metaalbehuizing
  • •3-4 contacten
Naar de categorie
067

067

  • •metaalbehuizing
  • •2 Contacten
Naar de categorie
250

250

  • •metaalbehuizing
  • •4 Contacten
  • •Robuuste uitvoering
  • •2 kabelingangen M25
  • •Afdichtingsgraad IP67
Naar de categorie
T 130

T 130

  • •metaalbehuizing
  • •6 Contacten
Naar de categorie
471

471

  • •metaalbehuizing
  • •4 of 6 Contacten
  • •194 mm x 123 mm x 130 mm (basistoestel)
  • •3 kabelingangen M 25 x 1.5
  • •Hefboom traploos 360º instelbaar
Naar de categorie