2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL
2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL
Downloads
- Shaft station - Antivandal
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103016980 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661510767 |
Certificeringen - Voorschriften
|
TÜV |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
109 mm |
Hoogte |
217 mm |
Diepte |
83 mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
TÜV certificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: lift8-shaft-unit-antivandal
| 81,4 kB | .png | 74.083 x 136.525 mm - 210 x 387 px - 72 dpi
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/09/2025 17:01