schmersal_s_icon.png

2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL

Tuotenumero: 103016980

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Shaft station - Antivandal

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL

Tuotenumero (tilausnumero)

103016980

EAN (European Article Number)

4030661510767

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

109 mm

Korkeus

217 mm

Syvyys

83 mm

Kielisuodatin

Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Tuotekuva( luettelokuva)


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 15.9.2025 13.04