2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL
2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL
Téléchargements
- Unité vocale pour gaine - Antivandal
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL |
Référence d’article (n° de commande) |
103016980 |
EAN (European Article Number) |
4030661510767 |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
109 mm |
Hauteur |
217 mm |
Profondeur |
83 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Homologation TÜV
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: lift8-shaft-unit-antivandal
| 81,4 kB | .png | 74.083 x 136.525 mm - 210 x 387 px - 72 dpi
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/06/2024 02:16