2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL
2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL
Downloads
- Shaft station - Antivandal
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103016980 |
EAN (European Article Number) |
4030661510767 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
TÜV |
Mekaniska data - mått
Bredd |
109 mm |
Höjd |
217 mm |
Djup |
83 mm |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
TÜV-certifiering
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
ID: lift8-shaft-unit-antivandal
| 81,4 kB | .png | 74.083 x 136.525 mm - 210 x 387 px - 72 dpi
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-03-10 22:03