2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL
2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL
Downloads
- Skaktstation - Antivandal
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103016980 |
EAN (European Article Number) |
4030661510767 |
Godkendelser - Forskrifter
|
TÜV |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
109 mm |
Højde |
217 mm |
Dybde |
83 mm |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
TÜV-certifikation
Brochure
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: lift8-shaft-unit-antivandal
| 81,4 kB | .png | 74.083 x 136.525 mm - 210 x 387 px - 72 dpi
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.03.2025 22.14