schmersal_s_icon.png

2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL

Varenummer: 103016980

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Shaft station - Antivandal

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

2N L8 SHAFT UNIT ANTIVANDAL

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103016980

EAN (European Article Number)

4030661510767

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

Mekaniske data - mål

Bredde

109 mm

Høyde

217 mm

Dybde

83 mm

Språk filter

Bruksanvisning og konformitetserklæring

Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Produktbilde (enkelt katalogbilde)


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.08.2025, 17:44