Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Positieschakelaar NIEUW
  2. 355

355

355 Stoter S

355 Stoter S

  • •metaalbehuizing
  • •Grote keuze in bedieningselementen
  • •In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • •Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • •Schakelpunten volgens EN 50041
Naar de categorie
355 Rolstoter R

355 Rolstoter R

  • •metaalbehuizing
  • •Grote keuze in bedieningselementen
  • •In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • •Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • •Schakelpunten volgens EN 50041
Naar de categorie
355 Rolhefboom K

355 Rolhefboom K

  • •metaalbehuizing
  • •Grote keuze in bedieningselementen
  • •In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • •Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • •Schakelpunten volgens EN 50041
Naar de categorie
355 Rolhefboom 1K

355 Rolhefboom 1K

  • •metaalbehuizing
  • •Grote keuze in bedieningselementen
  • •In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • •Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • •Schakelpunten volgens EN 50041
Naar de categorie
355 Haakse rolhefboom 3K

355 Haakse rolhefboom 3K

  • •metaalbehuizing
  • •Grote keuze in bedieningselementen
  • •In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • •Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • •Schakelpunten volgens EN 50041
  • •Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
Naar de categorie
355 Roldraaihefboom H

355 Roldraaihefboom H

  • •metaalbehuizing
  • •Grote keuze in bedieningselementen
  • •In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • •Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • •Schakelpunten volgens EN 50041
Naar de categorie
355 Roldraaihefboom 3H

355 Roldraaihefboom 3H

  • •metaalbehuizing
  • •Grote keuze in bedieningselementen
  • •In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • •Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • •Schakelpunten volgens EN 50041
Naar de categorie
355 Roldraaihefboom 7H

355 Roldraaihefboom 7H

  • •metaalbehuizing
  • •Grote keuze in bedieningselementen
  • •In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • •enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • •Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • •Schakelpunten volgens EN 50041
Naar de categorie
355 Roldraaihefboom 7H-2138

355 Roldraaihefboom 7H-2138

  • •metaalbehuizing
  • •Grote keuze in bedieningselementen
  • •In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • •Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • •Schakelpunten volgens EN 50041
Naar de categorie
355 Staafhefboom 10H

355 Staafhefboom 10H

  • •metaalbehuizing
  • •Grote keuze in bedieningselementen
  • •In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • •Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • •Schakelpunten volgens EN 50041
  • •enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
Naar de categorie