Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. 355
  2. 355 Staafhefboom 10H
355 Staafhefboom 10H

355 Staafhefboom 10H

  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • Schakelpunten volgens EN 50041
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
6 Producten
T4V10H 355-02ZH

T4V10H 355-02ZH

Artikelnummer 101082498

Positieschakelaar

T4V10H 355-12Z-1183

T4V10H 355-12Z-1183

Artikelnummer 101183453

Positieschakelaar

Z4V10H 355-02Z

Z4V10H 355-02Z

Artikelnummer 151082502

Positieschakelaar

Z4V10H 355-11Z-M20

Z4V10H 355-11Z-M20

Artikelnummer 151168154

Positieschakelaar

Z4V10H 355-11Z-1183

Z4V10H 355-11Z-1183

Artikelnummer 101089355

Positieschakelaar

Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1

Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1

Artikelnummer 151097438

Positieschakelaar

6 Gevonden resultaten.