schmersal_s_icon.png

A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X-1

Artikelnummer: 101209916

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Aansluitkabel
  • 19-polig

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X-1

Artikelnummer (bestelnummer)

101209916

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661384283

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001855

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001855

Algemene gegevens

Uitvoering

recht

Kleur van de handgreep

Zwart

Brutogewicht

2.697 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal kabeladers

19

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

20 m

Materiaal van de kabelmantel

PVC

Contactconfiguratie

Pin 1

Wit

Pin 2

Rood

Pin 3

Grijs

Pin 4

Geel

Pin 5

Groen

Pin 6

Blauw

Pin 7

Paars

Pin 8

Roze

Pin 9

grijs - roze

Pin 10

rood - blauw

Pin 11

wit - groen

Pin 12

Zwart

Pin 13

wit - geel

Pin 14

geel - bruin

Pin 15

wit- grijs

Pin 16

grijs - bruin

Pin 17

wit - roze

Pin 18

bruin - groen

Pin 19

Bruin


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20/06/2025 08:03