schmersal_s_icon.png

A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X-1

Artikelnummer: 101209916

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Anschlussleitung
  • 19-polig

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X-1

Artikelnummer (Bestellnummer)

101209916

EAN (European Article Number)

4030661384283

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001855

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001855

Allgemeine Daten

Ausführung

gerade

Farbe des Griffkörpers

schwarz

Bruttogewicht

2.697 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Leitungsadern

19

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

20 m

Werkstoff des Leitungsmantels

PVC

Kontaktbelegung

PIN 1

weiß

PIN 2

rot

PIN 3

grau

PIN 4

gelb

PIN 5

grün

PIN 6

blau

PIN 7

violett

PIN 8

rosa

PIN 9

grau-rosa

PIN 10

rot-blau

PIN 11

weiß-grün

PIN 12

schwarz

PIN 13

weiß-gelb

PIN 14

gelb-braun

PIN 15

weiß-grau

PIN 16

grau-braun

PIN 17

weiß-rosa

PIN 18

braun-grün

PIN 19

braun


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.07.2025, 09:15