A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X-1
Artikelnummer:
101209916
A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X-1
Artikelnummer:
101209916
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Med kabel
- 19 polet
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X-1 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101209916 |
EAN (European Article Number) |
4030661384283 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Globale egenskaber
Version |
lige |
Farve på håndtagsdel |
Sort |
Bruttovægt |
2.697 g |
Generelle data - egenskaber
Antal, ledningsårer |
19 |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
20 m |
Materiale til kabeldækket |
PVC |
Pin-tildeling
PIN 1 |
Hvid |
PIN 2 |
rød |
PIN 3 |
Grå |
PIN 4 |
gult |
PIN 5 |
grøn |
PIN 6 |
Blå |
PIN 7 |
violet |
PIN 8 |
Lyserød |
PIN 9 |
grå-lyserød |
PIN 10 |
rød - blå |
PIN 11 |
hvid - grøn |
PIN 12 |
Sort |
PIN 13 |
hvid - gul |
PIN 14 |
gult - brun |
PIN 15 |
hvid - grå |
PIN 16 |
grå - brun |
PIN 17 |
hvid - lyserød |
PIN 18 |
brun - grøn |
PIN 19 |
Brun |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.10.2025 08.11