A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X-1
Tuotenumero:
101209916
A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X-1
Tuotenumero:
101209916
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Kiinteällä kaapelilla
- 19-napainen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X-1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101209916 |
EAN (European Article Number) |
4030661384283 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Yleiset ominaisuudet
Muotoilu |
suora |
Kahvan rungon väri |
musta |
Bruttopaino |
2.697 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Kaapelijohtojen lukumäärä |
19 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
20 m |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
Valkoinen |
PIN 2 |
punainen |
PIN 3 |
Harmaa |
PIN 4 |
keltainen |
PIN 5 |
vihreä |
PIN 6 |
Sininen |
PIN 7 |
violetti |
PIN 8 |
Vaaleanpunainen |
PIN 9 |
Harmaa - vaaleanpunainen |
PIN 10 |
Punainen - sininen |
PIN 11 |
Valkoinen - vihreä |
PIN 12 |
musta |
PIN 13 |
Valkoinen - keltainen |
PIN 14 |
Keltainen - ruskea |
PIN 15 |
Valkoinen - harmaa |
PIN 16 |
Harmaa - ruskea |
PIN 17 |
Valkoinen - vaaleanpunainen |
PIN 18 |
Ruskea - vihreä |
PIN 19 |
Ruskea |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.9.2025 15.05