A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X-1
Varenummer:
101209916
A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X-1
Varenummer:
101209916
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- ferdigkoplet kabel
- 19-polet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X-1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101209916 |
EAN (European Article Number) |
4030661384283 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Gobale egenskaper
Versjon |
rett |
Farge på håndtaket |
Svart |
Bruttovekt |
2 697 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall ledere |
19 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
20 m |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Pin-tildeling
PIN 1 |
Hvit |
PIN 2 |
rød |
PIN 3 |
Grå |
PIN 4 |
gul |
PIN 5 |
grønn |
PIN 6 |
Blå |
PIN 7 |
fiolett |
PIN 8 |
Rosa |
PIN 9 |
Grå - rosa |
PIN 10 |
Rød - blå |
PIN 11 |
Hvit - grønn |
PIN 12 |
Svart |
PIN 13 |
Hvit - gul |
PIN 14 |
Gul - brun |
PIN 15 |
Hvit - grå |
PIN 16 |
Grå - brun |
PIN 17 |
Hvit - rosa |
PIN 18 |
Brun - grønn |
PIN 19 |
Brun |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.04.2025, 01:52