Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRIT
Schmersal
  1. AZ 201
  2. AS-i AZ 201
Archief
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel
  • Kunststofbehuizing
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
  • Intelligente diagnose
  • Met deurdetectiesensor T
  • Afdichtingsgraad IP67
3 Producten
Archief
AZ201-ST-T-AS

AZ201-ST-T-AS

Artikelnummer 103027843

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Archief
AZ201-I1-ST-T-AS

AZ201-I1-ST-T-AS

Artikelnummer 103027848

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Archief
AZ201-I2-ST-T-AS

AZ201-I2-ST-T-AS

Artikelnummer 103027849

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

3 Gevonden resultaten.
null